使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

唯一参考号: 815952
品牌: LAUFEN
产品系列: LAUFEN PRO
产品组: BASINS
宽度 (毫米): 450
高度 (毫米): 330
深度 (毫米): 150
发布日期: 2016-06-02
版本号: 2
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Switzerland
制造于: Austria
净重 (千克): 7.6

BIMobject类别: 卫生 - 盆
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L7212
Uniclass 1.4 描述: Washbasins
Uniclass 2.0 代码: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 描述: Wash Basin Systems
NBS Reference 代码: 35-65-70-94
NBS Reference 描述: Wash Basin Systems

BIMobject®