发布您的产品
VAL Washbasin, undersurface ground 950 mm
VAL Washbasin, undersurface ground 950 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin, undersurface ground 950 mm

    Washbasin, undersurface ground
    技术规格
    • 唯一参考816287
    • 产品系列VAL
    • 产品组合Basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)115
    • 宽度 (mm)950
    • 深度 (mm)420
    相关
    • 主材料SaphirKeramik
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)19
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 说明Wash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures