发布您的产品
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
技术规格
  • 唯一参考816801
  • 产品系列PALOMBA COLLECTION
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)420
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)16.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端