发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
技术规格
  • 唯一参考820337
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)355
  • 宽度 (mm)370
  • 深度 (mm)545
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilet bowls
  • UNSPSC 代码30181511
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲