发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
主页
类别
卫生
洗手间
Cleanet NAVIA Shower Toilet
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
820601
产品系列
CLEANET NAVIA
产品组合
WCs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-01-11
版本号
1
高度 (mm)
405
宽度 (mm)
580
深度 (mm)
370
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
相关
相关
主材料
玻化瓷
次要材料
电子和光学组件
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Toilet bowls
UNSPSC 代码
30181511
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载