发布您的产品
THE NEW CLASSIC Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Wall-hung WC, washdown, rimless

Wall-hung WC, washdown, rimless
技术规格
  • 唯一参考820851
  • 产品系列THE NEW CLASSIC
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)350
  • 宽度 (mm)370
  • 深度 (mm)530
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures