发布您的产品
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, open water rim, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC, WC seat and cover, 89195.0, WC seat and cover with automatic lowering 89095.1 Order no. 82095.8
技术规格
  • 唯一参考820958
  • 产品系列LAUFEN PRO N
  • 产品组WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)13.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505

发售地区

欧洲 北美