发布您的产品
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 星(最高 5 星)4.7(7 评价)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
技术规格
  • 唯一参考820959
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)350
  • 宽度 (mm)530
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)27
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端