发布您的产品
LAUFEN PRO Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

4.8 星(最高 5 星)4.8(6 评价)
Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown, cUPC approved
技术规格
  • 唯一参考820968
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)340
  • 宽度 (mm)530
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets 
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美 大洋洲