发布您的产品
MODERNA S Wall hung WC silent 'classic', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'classic', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

Wall hung WC silent 'classic', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
技术规格
  • 唯一参考821542
  • 产品系列MODERNA S
  • 产品组Wall-hung WC
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)390
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets