发布您的产品
MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.0 星(最高 5 星)4.0(5 评价)
Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
技术规格
  • 唯一参考821547
  • 产品系列MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • 产品组WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)345
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

欧洲