发布您的产品
THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
技术规格
  • 唯一参考823851
  • 产品系列THE NEW CLASSIC
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)370
  • 宽度 (mm)560
  • 深度 (mm)430
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲