发布您的产品
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Floorstanding onepiece WC siphonic LAUFEN PRO, sanitary ceramic EPA and UPC, single 4.8-l-flush (1.26 gallon per flush) dimensions 360 x 715 x 730 mm outlet vertical 305 mm, concealed trap, concealed fixation Special feature: siphon is fully glazed throug
技术规格
  • 唯一参考823953
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)730
  • 宽度 (mm)367
  • 深度 (mm)715
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)48
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505