发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/6265921e-6cc9-4e09-9b2b-656e75949187
主页
类别
卫生
洗手间
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action
可用位置 美国
LAUFEN
关注
已存档
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action
One-piece WC, siphonic action, Dual-Flush
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
823970
产品系列
ILBAGNOALESSI ONE
产品组
WCs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-03-04
版本号
1
高度 (mm)
405
宽度 (mm)
745
深度 (mm)
730
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/catalogue/product?productCode=823970
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7B75D0D7-0170-4CB7-A8F8-5FB18A433548%7D
产品认证
https://www.laufen.com/services/certificates
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
奥地利
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Toilets
UNSPSC 代码
30181505
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
类似产品
LAUFEN
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
4.8
(
17
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
4.8
(
13
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
4.2
(
6
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
4.3
(
6
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
4.0
(
8
)