发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/0f0571b2-7b44-4a2b-887f-1cf10ef1036f
主页
类别
卫生
洗手间
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
已存档
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
824281
产品系列
VAL
产品组
WCs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-10
版本号
1
高度 (mm)
430
宽度 (mm)
660
深度 (mm)
390
链接
链接
产品网址
http://www.laufen.com/catalogue/collections/total-bathroom-sets/val/floorstanding-wc-rimless-close-coupled-washdown-without-flushing-rim-outlet-horizontal-vertical-824281
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B15635EED-4E34-4725-96D7-B39B8575061B%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B27FF4F20-9978-4A47-A4F1-532CBE9D4DB3%7D
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
奥地利
净重 (Kg)
33.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Toilets
UNSPSC 代码
30181505
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
LAUFEN
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
4.8
(
17
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
4.2
(
6
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
4.8
(
13
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
下载
LAUFEN
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light