发布您的产品
THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
技术规格
  • 唯一参考824858
  • 产品系列THE NEW CLASSIC
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)370
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)430
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲