发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/7ece72f8-175d-4414-82fd-753140052f58
主页
类别
卫生
洗手间
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
825152
产品系列
KOMPAS
产品组
WCs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-06-02
版本号
2
高度 (mm)
850
宽度 (mm)
360
深度 (mm)
650
链接
链接
产品网址
http://www.nordics.laufen.com/en/products/product-finder/toilets/floorstanding-wc-combi/kompas/825152
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B08C20279-19D5-46A8-BC8C-6B3ACC7CCD0D%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B445D32AA-0294-4971-A2D2-1AC635C90223%7D
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Kg)
32.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.6
(
11
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
3.3
(
6
)
下载
LAUFEN
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
4.8
(
17
)
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet