发布您的产品
KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown
LAUFEN

KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown

Wallhung WC, rimless, washdown, Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic, with seat and cover, Thermoplast, removable for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC
技术规格
  • 唯一参考825158
  • 产品系列KOMPAS
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)355
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)16.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端

发售地区

欧洲
瑞典