发布您的产品
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Wall-hung bidet, LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 560 x 310 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), without lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83054.1
技术规格
  • 唯一参考825957
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)450
  • 宽度 (mm)470
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)16.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端