发布您的产品
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern

    Floorstanding 2PC Water Closet Bowl
    技术规格
    • 唯一参考825958
    • 产品系列LAUFEN PRO
    • 产品组WCs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)440
    • 宽度 (mm)700
    • 深度 (mm)360
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)39
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures