发布您的产品
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
技术规格
  • 唯一参考826543
  • 产品系列MODERNA/MODERNA R
  • 产品组CISTERNS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)330
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)175
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)11
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515