发布您的产品
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
技术规格
  • 唯一参考826953
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组合CISTERNS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)175
  • 深度 (mm)380
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)12.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515