发布您的产品
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
技术规格
  • 唯一参考827154
  • 产品系列KOMPAS
  • 产品组合WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)850
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)650
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)29
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端

发售地区

欧洲 北美
丹麦
格陵兰岛
挪威
瑞典
芬兰