发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/12c7fa49-93b4-4544-82cf-4518f1b3b8c1
主页
类别
卫生
洗手间
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. Cistern; 8.2415.2.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.782.1
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
827155
产品系列
KOMPAS
产品组合
WCs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-06-02
版本号
2
高度 (mm)
850
宽度 (mm)
360
深度 (mm)
650
链接
链接
产品网址
http://www.nordics.laufen.com/en/products/product-finder/toilets/floorstanding-wc-combi/kompas/827155
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B08C20279-19D5-46A8-BC8C-6B3ACC7CCD0D%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4881F8AA-13BF-44E7-94CA-A1FF75CA9BA8%7D
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Kg)
29
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
发售地区
欧洲
北美
丹麦
格陵兰岛
挪威
瑞典
芬兰
类似产品
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载