发布您的产品
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
技术规格
  • 唯一参考828703
  • 产品系列PALACE
  • 产品组合CISTERNS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)160
  • 深度 (mm)380
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)14.2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515