发布您的产品
THE NEW CLASSIC Cistern, rear water inlet (center)
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Cistern, rear water inlet (center)

Cistern, rear water inlet (center)
技术规格
  • 唯一参考828851
  • 产品系列THE NEW CLASSIC
  • 产品组合CISTERNS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)365
  • 深度 (mm)395
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures