发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right and left
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right and left

Cistern, water connection at the bottom right and left
技术规格
  • 唯一参考829337
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组CISTERNS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)395
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)160
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)14
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures