发布您的产品
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
技术规格
  • 唯一参考829660
  • 产品系列UNIVERSAL
  • 产品组CISTERNS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)980
  • 宽度 (mm)140
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks