发布您的产品
MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet

Wallhung bidet LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 36, dimensions 360 x 560 x 350 mm 1 centre tap hole, lateral mounting holes for water connection Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83054.2
技术规格
  • 唯一参考830542
  • 产品系列MODERNA/MODERNA R
  • 产品组BIDETS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)350
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)17
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bidets
  • UNSPSC 代码30181502