发布您的产品
PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet
LAUFEN
已存档

PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 540 x 265 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 83080.1
技术规格
  • 唯一参考830801
  • 产品系列PALOMBA COLLECTION
  • 产品组Bidets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)540
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)18.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端