使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet

唯一参考号: 830851
品牌: LAUFEN
产品系列: THE NEW CLASSIC
产品组: Bidets
宽度 (毫米): 530
高度 (毫米): 340
深度 (毫米): 370
发布日期: 2021-04-14
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
Wall-hung bidet

Wallhung bidet Laufen-THE NEW CLASSIC, sanitary ceramic
EN 35, dimensions 370 x 530 x 340 mm
1 centre tap hole
concealed trap, concealed fixation
Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked
Further options: Surface refinement LCC (only white)
Order no. 83085.1


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Switzerland
制造于: Switzerland

BIMobject类别: 卫生 - 坐浴盆
IFC分类: Sanitary Terminal
OmniClass编号: 23-31 19 00
OmniClass标题: Toilets
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island