发布您的产品
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
Wallhung bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 centre tap hole, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), lateral mounting, holes for water connection Order no. 83095.2
技术规格
  • 唯一参考830952
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组合BIDETS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)335
  • 宽度 (mm)530
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)16.9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Bidets
  • UNSPSC 代码30181502