发布您的产品
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
已存档

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
技术规格
  • 唯一参考832801
  • 产品系列PALOMBA COLLECTION
  • 产品组合Bidets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)24
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端