发布您的产品
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 星(最高 5 星)4.9(15 评价)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
技术规格
  • 唯一参考840090
  • 产品系列TAMARO
  • 产品组合Urinals
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)770
  • 宽度 (mm)395
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)21.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端