发布您的产品
VAL Urinal with mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal with mounting holes for cover

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
技术规格
  • 唯一参考840281
  • 产品系列VAL
  • 产品组合URINALS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)560
  • 宽度 (mm)305
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010235
  • ETIM 名称Urinal
  • UNSPSC 名称Urinals
  • UNSPSC 代码30181506
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures