发布您的产品
VAL Urinal, battery operated
LAUFEN

VAL Urinal, battery operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (9V), with integrated bluetooth, vandalproof
技术规格
  • 唯一参考840284
  • 产品系列VAL
  • 产品组URINALS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)560
  • 宽度 (mm)305
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010235
  • ETIM 名称Urinal
  • UNSPSC 名称Urinals
  • UNSPSC 代码30181506
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures