发布您的产品
ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim

Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
技术规格
  • 唯一参考841153
  • 产品系列ANTERO
  • 产品组Urinals
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)770
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 说明Urinal and WC fittings
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals