发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/cc6be856-9a53-4f06-9e56-13c7486cadd6
主页
类别
卫生
卫浴间复合单位
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
可用位置 美国
LAUFEN
关注
已存档
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
860331
产品系列
Kartell • LAUFEN
产品组
Compounds
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-10
版本号
1
高度 (mm)
725
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
500
链接
链接
产品网址
http://www.laufen.com/catalogue/collections/total-bathroom-sets/kartell-laufen/combipack-500mm-washbasin-slim-vanity-unit-2drawers-incl-drawer-organiser-860331
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BBBC69C38-FBC6-4B18-95FF-AB59E9E25045%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B67BE0BD2-D95F-465A-8675-52A7AB81A483%7D
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
意大利
净重 (Kg)
43
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴间复合单位
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 说明
Vanity units
CSI MasterFormat 2014 代码
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Unit Modules
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
类似产品
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO S Combipack 800 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952
3.8
(
9
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin H813332
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 4 drawers, matches vanity washbasin H814081