发布您的产品
LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser

LAUFEN PRO S combi Washbasin with vanity unit with 2 drawers
技术规格
  • 唯一参考861965
  • 产品系列PRO S
  • 产品组PACK
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)500
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)545
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings