发布您的产品
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with two drawers
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with two drawers

Combipack 1200 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
技术规格
  • 唯一参考861967
  • 产品系列LAUFEN PRO S
  • 产品组COMPOUNDS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)545
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)71.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings