发布您的产品
LAUFEN PRO N Seat & cover, for 827950/1/4/5 and 820958
LAUFEN

LAUFEN PRO N Seat & cover, for 827950/1/4/5 and 820958

WC seat & cover LAUFEN PRO N, Duroplast removable matching floorstanding WC pan, order no. 82795.0, 82795.1, 82795.4, 82795.5 and wall-hung WC pan, order no. 82095.8 Order no. 89095.0
技术规格
  • 唯一参考890950
  • 产品系列LAUFEN PRO N
  • 产品组SEATS & COVERS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)50
  • 宽度 (mm)365
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区丹麦
  • 净重 (Kg)2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815

发售地区

欧洲 北美