发布您的产品
THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
技术规格
  • 唯一参考891851
  • 产品系列THE NEW CLASSIC
  • 产品组合SEATS & COVERS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)56
  • 宽度 (mm)393
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures