发布您的产品
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
LAUFEN

RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges

WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
技术规格
  • 唯一参考893360
  • 产品系列RIGO
  • 产品组合Seats & covers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)55
  • 宽度 (mm)355
  • 深度 (mm)430
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats

发售地区

欧洲 北美
丹麦
格陵兰岛
挪威
瑞典
芬兰