发布您的产品
VAL WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

VAL WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
技术规格
  • 唯一参考894281
  • 产品系列VAL
  • 产品组合Seats & covers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)395
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings