发布您的产品
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Installation system LIS CW2 with cistern for wall-hung WC and shower toilet, dual flush 4.5/3L (adjustable to 6/3L)
技术规格
  • 唯一参考894666
  • 产品系列LIS
  • 产品组合Systems for toilets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1120
  • 宽度 (mm)140
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)15
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures