发布您的产品
MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable
LAUFEN

MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable

WC seat and cover "slim", removable, without lowering system
技术规格
  • 唯一参考896540
  • 产品系列MODERNA R
  • 产品组Seats & covers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)55
  • 宽度 (mm)485
  • 深度 (mm)390
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats