发布您的产品
LAUFEN PRO WC seat
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat

WC seat & cover LAUFEN PRO, Duroplast hollow space fixation, removable , lowering system matching floorstanding WC pan, order no. 82295.2 and wall-hung WC pan, order no. 82095.6, 82096.5, 82096.6Order no. 89695.1
技术规格
  • 唯一参考896951
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组合SEATS & COVERS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)370
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)55
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)1.9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats