发布您的产品
PRO LIBERTY MODERNA R WC Barrier free WC seat
LAUFEN

PRO LIBERTY MODERNA R WC Barrier free WC seat

Barrier free WC seat LAUFEN MODERNA R, Duroplast, removable, matching wall-hung WC pan, order no. 82054.6, 82054.7, Special feature: special strong and robust hinges and buffers, Order no. 89895.1
技术规格
  • 唯一参考898951
  • 产品系列PRO LIBERTY
  • 产品组合SEATS & COVERS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)54
  • 宽度 (mm)443
  • 深度 (mm)374
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类对象