发布您的产品
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
技术规格
  • 唯一参考H210187
  • 产品系列LAUFEN PRO S
  • 产品组Shower trays
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)30
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)1200
相关
  • 主材料铸造大理石
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers