发布您的产品
LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
LAUFEN

LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic

Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
规格
  • Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
技术规格
  • 唯一参考H230080
  • 产品系列LUA
  • 产品组Bathtubs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)440
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)1600
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區